- Température du fluide:-20 à 120 °C
- Température de stérilisation:max. 150 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 10 bar
- Diamètres nominaux :DN 10 à 100
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T
- Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie revêtu PFA | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP | EN-GJS-400-18-LT, revêtu ébonite
- Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":10,"v":"Raccord \u00e0 visser"},{"i":13,"v":"Bride"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), inox forg\u00e9"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), inox forg\u00e9"},{"i":1238,"v":"1.4408, inox de fonderie rev\u00eatu PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, inox de fonderie"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), inox forg\u00e9"},{"i":1245,"v":"1.4435, inox de fonderie"},{"i":1253,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rev\u00eatu PP"},{"i":1254,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rev\u00eatu PFA"},{"i":1255,"v":"EN-GJS-400-18-LT, rev\u00eatu \u00e9bonite"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"\u00ab\u00a0TA-Luft\u00a0\u00bb (norme pour l'air)"},{"i":3,"v":"Oxyg\u00e8ne"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"R\u00e8glement (UE) n\u00b0 10\/2011"},{"i":20,"v":"R\u00e8glement (CE) n\u00b0 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}