Vannes à membrane métallique pour l'industrie

Pour applications industrielles

Vannes à membrane métallique pour l'industrie

Secteurs et domaines d'applicationn

En fonction de leur exécution, les vannes à membrane GEMÜ sont particulièrement adaptées pour les fluides neutres ou agressifs. Ces vannes permettent de contrôler ou réguler des fluides ou gaz très sales ou contenant de petites particules. Les principaux domaines d'applications sont les applications industrielles les plus diversifiées. Elles peuvent être équipées de très nombreux accessoires tels que limiteurs de course et de serrage, commandes manuelles de secours, détecteurs de proximité, indicateurs optiques de position, indicateurs électriques de position, boîtier de contrôle et de commande, électrovannes pilotes ou régulateurs/positionneurs de process.

GEMÜ 615
615
  • Température du fluide:-10 à 80 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 20
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | CW617N, laiton
  • Matériaux de membrane :EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygène
GEMÜ 620
620
  • Température du fluide :à 100 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 150
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | BS | EN | ISO
  • Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, revêtu ébonite | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PP
  • Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA
GEMÜ 655
655
  • Température du fluide:à 100 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 300
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | ISO
  • Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du corps:Butyle | Caoutchouc souple | Ébonite
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformités:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Température du fluide:à 100 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 7 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 250
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | ISO
  • Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du corps:Butyle | Caoutchouc souple | Ébonite
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformités:CRN | EAC
GEMÜ 671
671
  • Température du fluide :-10 à 80 °C
  • Température de stérilisation:
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie revêtu PFA | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | CW617N, laiton | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformités:EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
GEMÜ 675
675
  • Température du fluide :-10 à 100 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 150
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | BS | DIN | EN
  • Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu ébonite | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PP
  • Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
GEMÜ 687
687
  • Température du fluide:-20 à 120 °C
  • Température de stérilisation:max. 150 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bar
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T
  • Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie revêtu PFA | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP | EN-GJS-400-18-LT, revêtu ébonite
  • Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
GEMÜ 695
695
  • Température du fluide:-10 à 80 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 65
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie revêtu PFA | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu butyle | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu caoutchouc souple | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu ébonite | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | Belgaqua | EAC | FDA | Oxygène

Exemple d'applications: Décontamination bore

Boron Decontamination
Conformément aux recommandations de l'organisation mondiale de la santé (OMS), il y a lieu de considérer qu'une concentration de bore de >0,5 mg/l dans l'eau potable est nuisible. De plus, il a été montré qu'une concentration de bore trop élevée dans l'eau d'arrosage
Plus