TU 16 062 30U S 3M HP

Schlauch

Artikelnummer: 88470224
Beschreibung
Typ TU Schlauch
Schlauchgröße 16 1" (25,40 mm)
Wandstärke 062 0,062" (1,57 mm)
Material 30 PFA, Perfluoralkoxy
Rohstoff U 450 HP CHEMOURS
Lieferform S Stange
Schlauchlänge 3M 3 m
Ausführung High Purity HP High Purity

Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.

  • Werte dynamischer Auslaugtests liegen klar unterhalb der Norm SEMI F57 (HighPurity-Ausführung)
  • Ausgezeichnete chemikalische und physikalische Eigenschaften- High Purity-Ausführung, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Sehr gute Druckbeständigkeit
  • Gute Biegewechselfestigkeit
  • Hohe Transparenz