Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 656 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der Ventilkörper ist in Tiefsitzausführung gefertigt.
Hohe mechanische Festigkeit
Hoher Durchflusswert durch maximalen Innendurchmesser
Ventil reinigbar ohne Antriebsdemontage
The GEMÜ 656 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance metal membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The valve body has a full bore design.
Type: 656: Straightway diaphragm valve, pneumatically operated
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 53: Flanges EN 1092 / PN16 / form A, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 92: EN-GJS-500-7 (GGG-50), soft rubber lined
Diaphragm material: 14: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 4RF: Actuator size 4RF, for DN 80 and 100
Diaphragm size: 100: Diaphragm size 100
The GEMÜ 656 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance metal membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The valve body has a full bore design.
Type: 656: Straightway diaphragm valve, pneumatically operated
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 53: Flanges EN 1092 / PN16 / form A, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 92: EN-GJS-500-7 (GGG-50), soft rubber lined
Diaphragm material: 14: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 4RF: Actuator size 4RF, for DN 80 and 100
Diaphragm size: 100: Diaphragm size 100
Item number: 88658169 656100D53921424RF
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert