8258 25D 137141 24 DC

Magnetventil, hilfsgesteuert

Artikelnummer: 88245095
Beschreibung
Typ 8258 , Magnetventil, hilfsgesteuert
DN 25 DN 25
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper, Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 1 Gewindemuffe DIN ISO 228, Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper 37 1.4408, Edelstahl, 1.4408, Edelstahl
Dichtwerkstoff 14 EPDM, EPDM
Steuerfunktion 1 stromlos geschlossen (NC), stromlos geschlossen (NC)
Spannung 24 24 V, 24 V
Frequenz DC DC, DC

Das hilfsgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8258 besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl, NBR, EPDM oder FKM. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.

  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Hoher Durchflusswert
  • Weiches Schließverhalten
  • Geringe Mindestdruckdifferenz
  • Einfacher, kompakter Aufbau
  • Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
  • Optionale Handnotbetätigung
  • Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
  • Typprüfung bis DN 25 nach DIN EN 60730-2-8
  • Befestigungswinkel optional erhältlich (nicht vormontiert)
  • NPT-Gewinde verfügbar