The GEMÜ 1215 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position (end position open) of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically by the operating bush with a microswitch.
Position feedback via microswitch
The housing can be rotated through 360°
In addition to electrical position indication an optical position indicator is also installed
ATEX version available as an option
Der Stellungsrückmelder ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position (Endlage Auf) der Ventilspindel wird durch die Betätigungsspindel mit einem Mikroschalter zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet.
Typ: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Ausführungsart: 6537: Gehäusesichtanzeige Standard, M12 Stecker, 4-polig
Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1215 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position (Endlage Auf) der Ventilspindel wird durch die Betätigungsspindel mit einem Mikroschalter zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet.
Typ: 1215: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Ausführungsart: 6537: Gehäusesichtanzeige Standard, M12 Stecker, 4-polig
Artikelnummer: 88345683 1215000Z1149 6537
The electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position (end position open) of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically by the operating bush with a microswitch.
Type: 1215: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Type of design: 6537: Standard housing display, M12 plug, 4-pin
The GEMÜ 1215 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position (end position open) of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically by the operating bush with a microswitch.
Type: 1215: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Type of design: 6537: Standard housing display, M12 plug, 4-pin
Item number: 88345683 1215000Z1149 6537
L'indicateur électrique de position convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne (position de fin de course Ouverte) est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique par la tige de manœuvre à l'aide d'un micro-switch.
Type: 1215: Indicateur électrique de position
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Version: 6537: Indicateur visuel du boîtier standard, connecteur mâle M12, 4 pôles
L'indicateur électrique de position GEMÜ 1215 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne (position de fin de course Ouverte) est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique par la tige de manœuvre à l'aide d'un micro-switch.
Type: 1215: Indicateur électrique de position
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Version: 6537: Indicateur visuel du boîtier standard, connecteur mâle M12, 4 pôles
Numéro d'article: 88345683 1215000Z1149 6537
The tender texts have been copied to the clipboard