1215000Z1149 6537

Indicat. électr. position

Numéro d'article: 88345683
Description
Type 1215 Indicateur électrique de position
Bus de terrain 000 Sans
Accessoire Z Accessoire
Version 6537 Indicateur visuel du boîtier standard, connecteur mâle M12, 4 pôles

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1215 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne (position de fin de course Ouverte) est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique par la tige de manœuvre à l'aide d'un micro-switch.

  • Détection de position via micro-switch
  • La tête de câble est orientable sur 360°
  • En plus de la détection électrique de la position, un indicateur optique de position est installé
  • Version ATEX disponible en option