3140G14A 620 4 MC10 0A

Druck-Messumformer

Artikelnummer: 88565151
Beschreibung
Typ 3041 Druck-Messumformer, Druck-Messumformer, Druckschalter
Anschlussgröße G14 G 1/4, G 1/4
Messart A Absolutdruck
Messbereich 6 Messbereich 0 - 6 bar, Messbereich 0 - 6 bar
Werkstoff 20 PVDF
Dichtwerkstoff 4 FPM, FPM
Elektrischer Anschluss M M12x1 Einbaustecker, 4-polig, M12x1 Einbaustecker, 4-polig
Spannung/Frequenz C1 24 V DC
Spannung / Frequenz C1 24 V DC
Anzeige 0 ohne
Ausgang 0A 0-20mA/3-Leiter

Der Druckmessumformer / -schalter GEMÜ 3140 eignet sich für präzise Messungen in einem breiten Druckbereich. Der Sensor ist sowohl bei pastösen als auch verunreinigten Medien einsetzbar und eignet sich dank der hochwertigen Werkstoffauswahl auch bei aggressiven Medien. Je nach Ausführung sind sowohl verschiedene elektrische, als auch mechanische Anschlüsse verfügbar. Die Variante mit LED-Display besitzt eine 4-stellige Anzeige, welche drehbar ausgeführt ist.

  • Je nach Ausführung mit drehbarem LED-Display und IO-Link Schnittstelle
  • Geeignet für pastöse, verunreinigte und aggressive Medien
  • passendes Durchgangsgehäuse optional erhältlich
  • ATEX- und SIL2-Ausführung optional erhältlich
  • Genauigkeit 0,5 % FSO (nach IEC 60770)
  • Einbaulage beliebig
  • Keramiksensor