835R40D 72114 167 60

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88035457
Description
Type 835 Débitmètre à ludion, ludion PP, magnétique
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 40 DN 40
Forme du corps D Tube principal
Raccordement du tube 7 Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du tube 21 PA, transparent
Matériau du joint torique 14 EPDM
Matériau du raccordement 1 Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube 67 Cône 67
Plage de mesure 60 Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide Luft Air
Température 20°C température du milieu
Pression 1 bar/abs Pression médiatique absolue
Minimum d'échelle 5 Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle 60 Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité Nm³/h Nm³/h

Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion