654 8T17415M01TH 10851503

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88881898
Description
Type 654 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en inox, électropoli indicateur optique de position
DN 8 DN 8
Forme du corps T Corps en T
Type de raccordement 17 Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne 41 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane 5M PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 1TH avec limiteurs de course et de serrage
DN -2 10 DN 10
Raccordement-2 corps de vanne 85 Clamps DIN 32676 pour tube EN 10357 série A DN 10 - 20, clamp diamètre extérieur 50,5 mm
Type d'exécution 1503 Ra <= 0,8 µm électropoli intérieur et extérieur, les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Surface 1503 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE3, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 654 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en inox. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • La géométrie du volant permet une bonne dissipation de la chaleur
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable
  • Nombreux accessoires disponibles
  • Limiteur de course d'ouverture et de fermeture
  • Volant verrouillable (électrique ou mécanique) disponible en option
  • Configurable avec détecteurs de proximité pour recopie de position