R481300W232A1EL3 HR14AA0

Vanne papillon, pneumatique DE

Numéro d'article: 88781872
Description
Type R481 Vanne papillon, à commande pneumatique, corps avec revêtement C5-M (min. 250µm) et gorge de fuite intégrée, axe anti-éjection avec protection anti-poussière, montage multiple grâce à la douille en PTFE, système d'étanchéité multiple avec chanfrein d'insertion, matériau peut être lu en état installé
DN 300 DN 300
Forme du corps W Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 2 10 bar
Type de raccordement 3 PN 16 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 20
Matériau du corps 2 EN-GJS-400-15 (GGG40), revêtue Epoxy 250 µm
Matériau du disque A 1.4408
Matériau de l'axe 1 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège E EPDM
Fixation de la manchette L Manchette non solidaire
Fonction de commande 3 Double effet (DE)
Type d'actionneur HR14AA Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, GDR0140 F10/12 S22
Particularités actionneur 0 Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2

La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ R481 Victoria dispose d'un actionneur métallique et est à commande pneumatique. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». Différents actionneurs pneumatiques sont disponibles. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées suivant ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.

  • Couples faibles grâce aux douilles revêtues de PTFE
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériau de la manchette peut être lu en état installé
  • Papillon mince pour de meilleures valeurs Kv
  • Revêtement de corps robuste comparable à ISO 12944-6 C5
  • Possibilité de sélectionner différents types d'actionneurs
  • Accessoires en option montés, réglés et contrôlés prêts à fonctionner