ulteriori informazioni
Le soluzioni pienamente integrate della linea iComLine coniugano funzioni delle valvole, raccordi, sensori, valvole di ritegno, pareti del contenitore e dell'alloggiamento.
Sicurezza di processo con elevate esigenze
Cicli di commutazione elevati e lunga durata in presenza di fluidi aggressivi o ad alto grado di purezza: ecco quali sono le richieste del Cliente, che GEMÜ è in grado di soddisfare grazie ai gruppi valvole della linea iComLine. Cinque milioni di cicli di commutazione certificati (!), a garanzia di un funzionamento sicuro e di facile manutenzione fino a sei bar, in presenza di attuatori pneumatici. La struttura e il materiale consentono di chiudere e regolare senza problemi il flusso del fluido, anche con cicli di commutazione molto veloci e con temperature fino a 150 °C. L'utilizzo di un innovativo elemento di tensionamento garantisce inoltre la tenuta verso l'esterno, anche in presenza di oscillazioni di temperatura ed effetti di assettamento che si possono verificare negli elementi in plastica in applicazioni estreme.
Distribuzione e regolazione esatte - anche nelle funzioni di dosaggio
A seconda dell'applicazione, la tecnologia a membrana a sede di GEMÜ offre prestazioni decisamente migliori nelle funzioni di dosaggio, rispetto alle tradizionali valvole a manicotto per arresto flusso all'interno dei tubi, e alle normali valvole a membrana. La membrana monopezzo in PTFE viene pressata linearmente sulla sede, ad esempio nei processi di saldatura, rivelando così una superficie di contatto minima con il corpo valvola.
Oltre alle classiche regolazioni di apertura/chiusura, la linea di prodotti iComLine consente di effettuare regolazioni anche con curve caratteristiche a parabola o lineari, ed è accompagnata dai rispettivi otturatori, progettati e costruiti a seconda delle esigenze del Cliente. È possibile integrare nel gruppo valvole a più vie anche le valvole di ritegno e i sensori, come gli apparecchi di misura della pressione e della temperatura, nonché i raccordi dell'alloggiamento del filtro.
Gruppi valvole modulari a più vie
Nelle valvole modulari a più vie, più gruppi valvole vengono collegati a un collettore tramite barre filettate, esternamente all'area a contatto col fluido. Ciò comporta vantaggi in termini di costi e di materiale, rispetto ai gruppi valvole in un unico corpo. Inoltre consente di gestire il magazzino con maggiore efficienza, soprattutto quando si tratta di realizzare versioni successive di design, da applicare sulle stesse varianti.
Esperienza pluriennale con i gruppi valvole a più vie
Da circa 20 anni GEMÜ offre soluzioni customizzate di gruppi valvole a più vie in acciaio inox. È sulla base di questa lunga esperienza, anche nell'utilizzo di fluidi aggressivi soprattutto nell'industria dei semiconduttori, e alla luce dei notevoli sviluppi nel settore dei tecnopolimeri, che sono nati i gruppi valvole a più vie in plastica, con valvole della linea iComLine. Con il suo sistema a elementi modulari GEMÜ consente di realizzare, in funzione dell'applicazione, una soluzione individuale adatta per il Cliente e di fornire il tutto da un'unica fonte.
I vantaggi delle valvole a più vie iComLine:
- Progettazione personalizzata: Moduli e accessori integrabili con un design personalizzato
- Flessibilità: Tipi di attacchi più comuni, disponibili e combinabili con diverse dimensioni dell'attuatore; oltre al materiale del corpo valvola in PTFE, su richiesta sono disponibili anche tutti gli altri materiali
- Affidabilità del prodotto: Rischio di perdite ridotto grazie alla lavorazione da un unico semilavorato
- Contaminazione minima: Produzione in camera bianca ai sensi di SEMI F 57
- Ingombro ridotto grazie alla struttura compatta
- Costi di esercizio ridotti: Installazione e montaggio veloci con un numero inferiore di componenti
- Lunga durata (5 milioni di cicli di commutazione con attuatore pneumatico)
Vantaggi dei gruppi valvole modulari a più vie
- meno deviazioni per ottenere un valore Kv ancora più alto
- Possibilità di realizzare aggiunte personalizzate
- Risparmio di materiale rispetto a un gruppo composto da un unico pezzo
Integrazione con GEMÜ iCom-Line alle pareti dell'alloggiamento e del recipiente
ulteriori informazioni