Nuovo principio di collegamento autosigillante GEMÜ per valvole modulari

Collegamento ottimizzato di gruppi valvole modulari e tenuta garantita grazie al metodo senza o-ring.

Nuovo principio di collegamento autosigillante GEMÜ per valvole modulari

Nuovo principio di collegamento autosigillante GEMÜ per valvole modulari

Collegamento ottimizzato di gruppi valvole modulari e tenuta garantita grazie al metodo senza o-ring.

Gli o-ring difettosi possono avere forti ripercussioni economiche dirette e indirette, causando fermi macchina, azioni di richiamo o danni all'ambiente. Se si utilizzano agenti chimici e additivi ad alte temperature, le guarnizioni in elastomero rivelano ben presto i propri limiti di usura. Per questo GEMÜ ha sviluppato per la linea iComLine un nuovo metodo di tenuta che non prevede l'utilizzo di o-ring e nel quale due profili combacianti entrano perfettamente uno nell'altro, garantendo così una perfetta tenuta duratura. Il principio di tenuta senza o-ring consente non solo di risparmiare sui costi aggiuntivi di guarnizioni in elastomero, ma aumenta anche la durata delle valvole modulari. Il nuovo metodo garantisce una tenuta pressoché senza spazi morti. L'integrazione ottimizzata di accessori e attacchi aggiuntivi ai diversi gruppi valvole a più vie supporta l'installazione modulare e flessibile dei gruppi valvole multifunzionali iComLine.

Il collegamento e la compressione dei due profili di tenuta avvengono, a seconda delle esigenze, tramite viti in acciaio inox oppure filettatura inserita direttamente nel gruppo valvole a più vie GEMÜ PC50. 

Il nuovo principio di collegamento è disponibile per tutti i gruppi valvole a più vie GEMÜ PC50 iComLine in PTFE e vale per una pressione di esercizio fino a 6 bar; inoltre può essere applicato a temperature del fluido da -10 a +150 °C.

I gruppi valvole GEMÜ PC50 iComLine con tenuta senza o-ring sono disponibili subito nei diametri dominali 3/8“ e 1/2“. Su richiesta sono disponibili altri diametri nominali pensati per esigenze specifiche del cliente.

Esempio di configurazione - GEMÜ iComLine con tenuta senza o-ring