GEMÜ 423

Valvola a farfalla d'intercettazione ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a farfalla d'intercettazione centrata GEMÜ 423 dispone di un attuatore rotativo ad azionamento motorizzato, a manutenzione ridotta. Un azionamento di emergenza manuale e un indicatore ottico di posizione sono integrati di serie.

  • Peso ridotto
  • Posizioni di fine corsa regolabili tramite contatto elettromeccanico
  • Corpo in plastica resistente alla corrosione
  • Montaggio semplice grazie alla ghiera
  • Struttura compatta
  • Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 50
  • Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
  • Connessioni standard:BS | DIN
  • Materiali corpo:PVC-U, grigio
  • Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
  • Materiali rondelle:PVDF
  • Tensione di alimentazione:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V CA/CC | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
  • Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformità:CSA | EAC

Accessori adatti

Video sul prodotto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
113 Views
Online da 03.11.2021