Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ D480 Victoria

Valvola a farfalla d'intercettazione con estremità libera dell'albero

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ D480 dispone di un'estremità dell'albero libera. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile nei diametri nominali DN 25 - 1600 nonché in diverse varianti di corpo valvola tipo wafer, lug e U.

  • Tenuta migliorata grazie alla speciale geometria della guarnizione, anche per grossi diametri
  • Struttura modulare
  • Estese applicazioni utilizzando una larga varietà di materiali
  • Montaggio semplice
  • Omologazione per acqua potabile DVGW
  • Tipo di attacco: Flange
  • Modalità azionamento: Senza azionamento
  • Materiale corpo: 1.4408, fusione d'acciaio inox; Acciaio al carbonio (ASTM A216 WCB); EN-AC-4700, ghisa di alluminio; EN-GJL-250; S275JR, acciaio
  • Conformità: ACS; DVGW acqua potabile; EAC; WRAS
  • Pressione di esercizio max: 16 bar
  • Temperatura fluidi max: 210 ° C
  • Temperatura fluidi min: -60 ° C
  • Diametri nominali: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; DN 700; DN 800; DN 900; DN 1000; DN 1200; DN 1400; DN 1600

Video sul prodotto

How butterfly valves work

00:38 min
961 Views
Online da 16.09.2015