Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ D487 Victoria

Valvola a farfalla d'intercettazione ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ D487 viene azionata manualmente. A seconda del desiderio dei clienti, dispone di una leva manuale o di un riduttore manuale in metallo. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile nei diametri nominali DN 25 - 1600 nonché in diverse varianti di corpo valvola tipo wafer, lug e U.

  • Tenuta migliorata grazie alla speciale geometria della guarnizione, anche per grossi diametri
  • Struttura modulare
  • Estese applicazioni utilizzando una larga varietà di materiali
  • Montaggio semplice
  • Omologazione per acqua potabile DVGW
  • Tipo di attacco: Flange
  • Modalità azionamento: manuale
  • Materiale corpo: 1.4408, fusione d'acciaio inox; Acciaio al carbonio (ASTM A216 WCB); EN-AC-4700, ghisa di alluminio; EN-GJL-250; S275JR, acciaio
  • Conformità: ACS; DVGW acqua potabile; EAC; WRAS
  • Pressione di esercizio max: 16 bar
  • Temperatura fluidi max: 210 ° C
  • Temperatura fluidi min: -60 ° C
  • Diametri nominali: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; DN 700; DN 800; DN 900; DN 1000; DN 1200; DN 1400; DN 1600

Accessori adatti

Video sul prodotto

How butterfly valves work

00:38 min
978 Views
Online da 16.09.2015
Water treatment plant in swimming pool processes

Applicazione relativa al prodotto

Impianto di trattamento delle acque nei sistemi per piscine

Per non rovinare il piacere di un bel bagno in piscina, prima e durante il funzionamento della stessa è fondamentale compiere alcune importanti procedure per mantenere invariata la qualità dell'acqua. Da un lato è necessario preparare l'acqua non trattata per l'utilizzo nelle piscine pubbliche, dall'altro l'acqua contenuta nelle vasche deve essere pompata e purificata in un costante riciclo, onde poter garantire la stessa qualità, eliminando contaminazioni e germi patogeni.