La valvola a globo a flusso avviato a 2/2 vie GEMÜ 539 è dotata di un attuatore ad albero cavo e viene azionata in modo pneumatico. L'attuatore ad albero cavo eSyDrive può essere utilizzato per la funzione APERTO/CHIUSO e come attuatore con posizionatore o controllore di processo integrato. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità. Un indicatore ottico ed elettrico di posizione è integrato di serie.
- È possibile realizzare caratteristiche di regolazione lineari ed equipercentuali
- Elevati valori di portata
- Potenza e velocità regolabili
- Complete possibilità di diagnosi
- Azionabile tramite interfaccia web eSy-Web
- Indicatore ottico di posizione integrato e indicatore a LED ad alta visibilità
- Di serie adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
- Temperatura del fluido:-10 fino a 250 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:1/2'' (DN 15) fino a 4'' (DN 100)
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
Video sul prodotto
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
531 Views
Online da 14.12.2021