Innovazione tecnologica: valvola a membrana GEMÜ D41 con EasyLock

Innovazione tecnologica: valvola a membrana GEMÜ D41 con EasyLock

Innovazione tecnologica: valvola a membrana GEMÜ D41 con EasyLock

GEMÜ, produttore di membrane e leader di mercato globale nel campo dei sistemi di valvole, misura e regolazione per processi sterili, ha introdotto un'innovativa valvola nell'ambito della sua nuova generazione di prodotti. La valvola a membrana GEMÜ D41 dispone di EasyLock, una tecnologia che consente di effettuare la manutenzione in pochi secondi, riduce il grado di complessità e aumenta significativamente la comodità d'uso delle valvole a membrana. In questo modo, GEMÜ reinventa il futuro dei sistemi di valvole.

La valvola a membrana ad azionamento pneumatico GEMÜ D41 è progettata per l'uso in ambienti di produzione asettici. Il principio di tenuta della valvola si basa sulla nuova membrana GEMÜ, che continua a separare ermeticamente l'attuatore dal fluido di esercizio. La GEMÜ D41 con tecnologia EasyLock viene montata completamente senza componenti sciolti tramite un ingranaggio centrale. 

La valvola a membrana GEMÜ D41 con tecnologia EasyLock è facile da usare, sicura nell'applicazione ed efficace nei processi. La tecnologia EasyLock offre non solo una maggiore sicurezza nel montaggio ma anche una compressione uniforme della membrana. La chiusura a baionetta consente di fissare l'attuatore sul corpo e successivamente, per mezzo di un ingranaggio centrale, di serrarlo completamente senza componenti sciolti tramite esagono esterno. Ciò semplifica e riduce nettamente i tempi per il montaggio e lo smontaggio dell'attuatore così come per la messa in funzione e il cambio di membrana. 

Inoltre, la membrana con pin a baionetta rende più agevole il cambio, mentre la nuova tecnologia di membrana offre maggiore sicurezza e precisione negli impianti. Il nuovo sistema di tenuta con configurazione a camera fissa permette di controllare il naturale posizionamento della membrana, rendendone superfluo il serraggio. Le proprietà di rotolamento ottimizzate della membrana assicurano regolazioni migliori e sollecitazioni minori della membrana stessa, così da poter ottimizzare gli intervalli di manutenzione in base all'applicazione specifica. Grazie al nuovo design del corpo è stato possibile non solo ridurre il peso ma anche aumentare la portata e omogeneizzare il flusso. Ciò permette alla GEMÜ D41 e alla già annunciata valvola a membrana GEMÜ D40 di raggiungere valori kV fino al 100% superiori.

La valvola a membrana GEMÜ D41 con tecnologia EasyLock è una delle principali innovazioni della nuova generazione di prodotti di GEMÜ. 
Ulteriori informazioni sulla nuova generazione di prodotti di GEMÜ: tecnologia delle valvole per il futuro

Con l'introduzione di un'innovativa generazione di prodotti di nuova concezione, GEMÜ si dimostra ancora una volta un costruttore di valvole a prova di futuro. LEAP, acronimo di "Lean. Effective. Agile. Platformized.", indica sia prodotti modulari e innovativi sia metodi di produzione avanzati.
Tra i primi prodotti della generazione di prodotti LEAP di GEMÜ, oltre alla GEMÜ D41, vi sono altre tre valvole e due componenti per l'automazione:

GEMÜ D40, valvola a membrana pneumatica ad alte prestazioni
GEMÜ S40, valvola a globo pneumatica a sede inclinata e a flusso avviato
GEMÜ P40, efficiente valvola di scarico di fondo con tecnologia PD
GEMÜ 12A0, indicatore di posizione intelligente
GEMÜ 44A0, comando valvola multifunzione

Le nuove valvole dispongono di moduli attuatori su piattaforma unitaria, consentendo la flessibilità necessaria per adattarsi alle più diverse esigenze. L'indicatore elettrico di posizione GEMÜ 12A0 dispone di moderne interfacce di comunicazione e sensori integrati. Il comando valvola GEMÜ 44A0 consente di comandare convenzionalmente le valvole di processo collegate in posizione Aperto/Chiuso (sistema di collegamento valvole) in base alla funzione impostata oppure di regolare con precisione la posizione della valvola (posizionatore). Compatibili con i tipi di valvola della nuova generazione, i due componenti accessori rappresentano una soluzione semplice e compatta per l'automazione. 

Per maggiori informazioni sui nuovi prodotti, consultare il sito: leap.gemu-group.com 

Pressrelease

docx162 KB

Picture

jpg291 KB