Ad integrazione della gamma di prodotti GEMÜ sono disponibili numerosi accessori. Potrete trovare limitatori di corsa e indicatori ottici di posizione per valvole, così come accessori per montaggio, kit di montaggio per indicatori di posizione e posizionatori, adattatori per aria di pilotaggio e staffe di fissaggio Namur, connettori e connettori per cavo, trasduttori di corsa per posizionatori e molto altro ancora.
Oltre alle valvole complete GEMÜ offre anche attuatori lineari e rotativi da adattare a corpi valvola di altri produttori. In questo modo è possibile, ad esempio, montare i validi attuatori per valvole dotati di flange di raccordo conformi ISO 5211, su tutta una serie di corpi valvola a sfera o a farfalla. La gamma comprende attuatori ad hoc anche per le valvole a globo e a membrana.
Le elettrovalvole, progettate per commutazioni rapide, risultano molto indicate per funzioni di dosaggio. I principali ambiti di utilizzo sono costituiti dalle applicazioni industriali più varie.
GEMÜ fornisce elettrovalvole di pilotaggio rispettivamente valvole pilota per valvole ad azionamento pneumatico, cilindri ed altri componenti di processo. Tutti questi prodotti presentano una versione robusta e duratura e garantiscono un preciso dosaggio dell'aria.
I filtri sporcizia vengono utilizzati per filtrare ed eliminare le contaminazioni nei flussi di fluidi. A seconda del fluido di passaggio, sono disponibili maglie di diversa ampiezza e vari materiali per l'elemento filtrante.
Per la produzione di semiconduttori, LED, fluidi ultrapuri, microchip e celle solari, GEMÜ offre oltre 100 diverse varianti di raccordi per gli attacchi più diffusi sul mercato. La gamma è completata da tubi flessibili di qualità, destinati alle applicazioni che utilizzano fluidi ultrapuri.
I principali ambiti di utilizzo per le valvole a farfalla GEMÜ sono costituiti da processi industriali, industria chimica nonché estrazione e trattamento delle acque. La versione standard prevede una struttura centrica. Per eventuali progetti sono disponibili, su richiesta, anche raccordi a doppio eccentrico e triplo eccentrico. In funzione dell'applicazione è possibile inoltre utilizzare gli appositi accessori. Mediante determinati componenti di regolazione, quali posizionatori e controllori di processo, le valvole a farfalla d'intercettazione GEMÜ possono essere impiegate anche in circuiti di regolazione.
Le valvole a globo sono molto indicate per commutazioni rapide, alte temperature e applicazioni de regolazione. Queste valvole vengono utilizzate spesso per la distribuzione del vapore ed il trattamento delle acque. I principali ambiti di utilizzo sono le più svariate applicazioni nei processi industriali, tuttavia anche nelle applicazioni sterili ed igieniche dei settori farmaceutico, alimentare e biotecnologico. GEMÜ offre valvole a globo sia nella versione a flusso avviato che a sede inclinata. In base al tipo di valvola sono disponibili, oltre ai corpi a 2/2 vie, anche quelli a 3/2 vie.
Grazie ad una molteplicità di materiali per i corpi e le guarnizioni, le valvole a membrana GEMÜ vengono impiegate con successo in numerose applicazioni. In funzione dell'applicazione è possibile utilizzare diversi tipi di azionamento, materiali del corpo e raccordi.
Le valvole a otturatore con membrana di separazione GEMÜ sono adatte sia per le applicazioni di apertura/chiusura che per le funzioni di regolazione e dosaggio. La membrana in PTFE separa il fluido dall'attuatore, in maniera sicura. Le valvole sono facili da pulire e, rispetto a quelle dotate di soffietto, presentano indubbiamente meno spazi morti. L'elemento tenditore, presente nell'attuatore, garantisce la tenuta verso l'esterno, anche in presenza di oscillazioni di temperatura e cedimenti degli elementi in plastica. Le valvole sono disponibili sia con corpo a via diritta che come sistemi di blocco valvole a più vie.
Le valvole a sfera GEMÜ possono essere impiegate con notevole versatilità. Si trovano prevalentemente nei processi industriali, nell'estrazione e nel trattamento delle acque. I rubinetti a sfera in plastica GEMÜ vengono inoltre impiegati con successo nell'industria chimica. Oltre alle valvole con corpo a via dritta (valvola a 2/2 vie) sono disponibili anche valvole a T (valvola a 3/2 vie). Accessori come limitatori di corsa e regolazioni di chiusura, sensori di prossimità, indicatori ottici ed elettrici di posizione vanno a integrare il programma delle valvole a sfera.
Le valvole di ritegno vengono impiegate praticamente in tutti i tipi di impianto ed in numerosi processi ed applicazioni di tutte le industrie. GEMÜ offre in questo caso sia valvole di ritegno sia valvole di non ritorno.
Se è necessario evitare assolutamente le contaminazioni incrociate o è richiesto un design più semplice dell'impianto, vengono impiegate valvole Single-Use. La gamma GEMÜ comprende valvole a membrana Single-Use con attuatore manuale o pneumatico. Dopo l'unico utilizzo, il corpo valvola Single-Use viene separato dall'attuatore e smaltito. L'attuatore valvola, invece, viene utilizzato più volte e rimane nell'impianto.
Per la misura della portata, GEMÜ vi consente di scegliere fra numerosi principi di funzionamento:
Le valvole rotative ad azionamento pneumatico e le valvole con attuatore lineare vengono spesso utilizzate in combinazione con gli indicatori di posizione. In base al tipo di apparecchio, vengono impiegati contatti elettromeccanici o interruttori di prossimità. Esse consentono una sicura segnalazione delle posizioni estreme e possono essere equipaggiati su richiesta con una connessione a fieldbus (ad esempio, AS-Interface, DeviceNet ecc.).
La gamma di prodotti GEMÜ per il settore dell'automazione di processo delle valvole comprende regolatori a 3 posizioni per il posizionamento di valvole motorizzate e regolatori elettropneumatici per valvole pneumatiche con attuatori rotativi e lineari.
Le valvole di regolazione di pressione GEMÜ sono utilizzate negli impianti che richiedono una pressione di esercizio e di sistema costante. Esse limitano la pressione verso l'alto, bloccando i picchi di pressione e/o compensandone le oscillazioni. In base al tipo di funzione sono disponibili tre diverse versioni.
Per la sostituzione semplice e rapida degli attuatori valvola, GEMÜ ha sempre a magazzino una selezione di diversi attuatori di ricambio.
Nel corso della loro vita, tutte le valvole sono soggette a una certa usura. Per la sostituzione di questi componenti o per motivi di riparazione, la gamma comprende diversi kit parti di ricambio.
La membrana è l'elemento di tenuta centrale in una valvola a membrana. Solo questo elemento e il corpo valvola sono in diretto contatto con il fluido di passaggio. La membrana assicura inoltre la tenuta ermetica verso l'esterno. La produzione delle membrane ha luogo all'interno del Gruppo GEMÜ e presso fornitori certificati. In questo contesto si distingue tra membrane in elastomero morbido e PTFE. Le membrane per le valvole a membrana a passaggio ridotto vantano, fino al diametro nominale DN 100, il famoso sistema di tenuta GEMÜ.
comGemuErrorMessage::default
comGemuErrorSub