Typ
Filtern nach
D450: Absperrklappe, freies Wellenende
DN
Filtern nach
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
Gehäuseform
Filtern nach
W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer)
Betriebsdruck
Filtern nach
1: 6 bar
2: 10 bar
Anschlussart
Filtern nach
2: PN 10 / Flansch EN 1092
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe
Filtern nach
1: PVC-U
2: PVC-C
G5: PP-H
Werkstoff Absperrdichtung
Filtern nach
4: FKM
14: EPDM
Antriebsflansch
Filtern nach
F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe
Filtern nach
L17: Vierkant, parallel, SW 17 mm
L22: Vierkant, parallel, SW 22 mm
L27: Vierkant, parallel, SW 27 mm
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit