Typ
Filtern nach
R629: Membranventil, elektrisch betätigt, Kunststoff-Membranventil
DN
Filtern nach
12: DN 12
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
2: Klebemuffe DIN
4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
07: Stutzenkörper mit Armaturenverschraubung GEMÜ 1035, Einlegeteil DIN (Muffe)
20: Stutzen zum IR-Stumpfschweißen
28: Stutzen zum IR-Stumpfschweißen, WNF
30: Stutzen - Zoll, zum Schweißen oder Kleben, abhängig vom Körperwerkstoff
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
71: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Stumpfschweißen) - DIN
75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (IR-Stumpfschweißen) - DIN
3M: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - ASTM (Muffe)
3P: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe NPT
3T: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil JIS (Muffe)
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
7X: Gewindestutzen für Armaturenverschraubung
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
1: PVC-U, grau
4: ABS
5: PP, verstärkt
20: PVDF
71: Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
75: Inliner PVDF/Outliner PP, verstärkt
N5: PP-H, natur
Membranwerkstoff
Filtern nach
2: NBR
4: FKM
28: EPDM
29: EPDM
54: PTFE/EPDM einteilig
56: PTFE/FKM
5M: PTFE/EPDM zweiteilig
5R: PTFE/EPDM zweiteilig für Membrane KZ 5R
Spannung / Frequenz
Filtern nach
C1: 24 V DC
Regelmodul
Filtern nach
A0: AUF/ZU Antrieb (economy)
A1: AUF/ZU Antrieb (economy) Notstrommodul (NC)
A2: AUF/ZU Antrieb (economy) Notstrommodul (NO)
Y0: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1235
Y1: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1235 Notstrommodul (NC)
Y2: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1235 Notstrommodul (NO)
Z0: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1215
Z1: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1215 Notstrommodul (NC)
Z2: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1215 Notstrommodul (NO)
Befestigungsplatte
Filtern nach
OHNE
M: inklusive Befestigungsplatte
O: ohne Befestigungsplatte
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
1094: Einlegeteil kurz, Werkstoff PE, PN 10, (Stumpfschweißen)
1187: Einlegeteil aus PE
1197: Einlegeteil PVDF zum Stumpfschweißen. Nur mit ANSCHLUSS-KZ 78 und WERKSTOFF-KZ 20
1243: Einlegeteil in Werkstoff PE, lose beigelegt
1263: Einlegeteil mit Innengewinde, Werkstoff Edelstahl und K-Nummer 0101
1783: TYP 610 DN12 PVC mit Stutzen nach unten, Körper Zeichnungsnummer: 5-502-012-070
2193: O-Ring in der Armaturenverschraubung aus EPDM
2239: O-Ring in der Armaturenverschraubung FEP ummantelt
Antriebsausführung
Filtern nach
1C: Antriebsgröße 1 Membrangröße 10
1E: Antriebsgröße 1 Membrangröße 20
1F: Antriebsgröße 1 Membrangröße 25
3H: Antriebsgröße 3 Membrangröße 40
K3: Antriebsgröße 3 Membrangröße 50 mit Zwischenstück
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
1: Trinkwasserhygienische Eignung nach System 1+, UBA - BWGL für Kunststoffe und andere organische Materialien, Kalt- und Warmwasser (23°C - 60°C)
A: ACS-Zertifizierung
D: Sonderausführung mit DVGW
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit