Valvole rotative ad azionamento pneumatico e valvole con attuatore lineare vengono frequentemente impiegate in combinazione con segnalatori di posizione.
Nuova generazione
In base al tipo di apparecchio, vengono utilizzati microswitch o interruttori di prossimità: essi consentono una sicura segnalazione delle posizioni estreme e possono essere equipaggiati su richiesta con una connessione a fieldbus (ad es. AS-Interface, DeviceNet ecc.). La nuova generazione di questi apparecchi è dotata di autocalibrazione: tramite la programmazione, manuale o automatica, delle posizioni finali durante l'inizializzazione, gli apparecchi riconosceranno le posizioni estreme delle valvole. In questo modo, la laboriosa fase di regolazione manuale dei microswitch o degli interruttori di prossimità diventa quindi superflua ed il collaudo degli impianti, o la loro ritaratura dopo interventi di manutenzione, risultano sensibilmente agevolati.
Valvole ad azionamento elettromotorizzato
GEMÜ offre per le valvole ad azionamento elettromotorizzato un attuatore lineare con regolatore di posizione e processo. Per ulteriori dettagli si prega di contattare il proprio interlocutore GEMÜ.