L'indicatore di posizione GEMÜ 1235 è idoneo per il montaggio su attuatori lineari ad azionamento pneumatico. La posizione dello stelo della valvola viene rilevata e analizzata elettronicamente e in maniera affidabile dall'adattamento senza gioco, ad accoppiamento di forza. Le funzioni intelligenti controllate da un microprocessore facilitano la messa in funzione e fungono da supporto durante il funzionamento. Indicatori a LED ad alta visibilità visualizzano la posizione attuale della valvola, comunicandola tramite segnali elettrici.
- Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
- Programmazione delle posizioni di fine corsa in loco o tramite comando remoto
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Tensioni di alimentazione:18 - 30 V DC | 24 V DC
- Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
- Tipi di comunicazione:IO-Link
- Tipo di protezione:IP 65
- Funzionamento:Effetto semplice
- Pressione di esercizio:0,5 fino a 7 bar