L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 vie a comando diretto GEMÜ 0322 è concepita per il montaggio diretto o un montaggio in batteria modulare tramite staffe. Il corpo è in plastica. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica.
- Versione resistente
- Magnete attuatore facilmente sostituibile
- LED integrati in opzione (versione M12)
- Notevole versatilità grazie alle numerose versioni dell'apparecchio
- Montaggio in batteria modulare
- Temperatura del fluido:-10 fino a 50 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametro nominale:DN 2
- Tipi di collegamento elettrico:Connettore per apparecchi, forma A | Connettore M12
- Tensioni di alimentazione:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipi di connessione:Filettatura
- Materiali del corpo:PA
- Conformità:ATEX | EAC | FMEDA
Accessori adatti
