La valvola a sfera a 2/2 vie in metallo GEMÜ B44, costituita da tre elementi, dispone di un attuatore in metallo ed è azionata in modo pneumatico. È studiata appositamente per le esigenze dell'industria farmaceutica, della lavorazione di alimentari e della biotecnologia come, per esempio, il trattamento delle acque o la generazione di vapore sterile. Per le guarnizioni vengono utilizzate esclusivamente plastiche conformi a FDA, USP Classe VI e CE10/2011.
- Ferrite delta controllato < 3% (1.4435)
- Certificato materiale per componenti a contatto con i fluidi
- Superfici con contatto con i fluidi secondo ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
- Attacchi a saldare di testa nella versione saldatura orbitale allungata
- Adatto a ad applicazioni in vuoto
- In opzione: versione ATEX
- Disponibile in opzione con guarnizione con spazi morti ridotti al minimo
- Temperatura del fluido:-10 fino a 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp
- Connessioni standard:ASME | DIN | ISO | SMS
- Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta:PTFE TFM™
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
- Temperatura del fluido:-10 fino a 220 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
Video sul prodotto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Views
Online da 20.12.2023
Altri video
