Kolmiosaisessa, metallisessa 2/2-tie-palloventtiilissä GEMÜ B44 on metallinen toimilaite, ja sitä käytetään pneumaattisesti. Se soveltuu erityisesti farmasian, elintarviketeollisuuden ja bioteknologian alan käyttötarkoituksiin kuten vedenkäsittelyyn ja steriilihöyryn tuotantoon. Tiivistemateriaaleina käytetään ainoastaan FDA, USP Class VI ja EY10/2011 -vaatimusten mukaisia muoveja.
- Valvottu Delta Ferrit -materiaali < 3% (1.4435)
- Väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvien komponenttien materiaalitodistukset
- Väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat ovat standardin ASME SF5 mukaisia (Ra 0,51 µm)
- Hitsausyhteen versio pitempi orbitaalihitsaus
- Soveltuu tyhjiökäyttöön
- Valinnaisena: ATEX-malli
- Valinnaisesti saatavilla malli, jonka tiivisteessä vain vähän kuollutta tilaa
- Väliaineen lämpötila:-10 - 220 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 63 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | ISO | SMS
- Runkomateriaalit:1.4435 (316L), tarkkuusvalumateriaali
- Tiivistemateriaalit:PTFE TFM™
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
- Väliaineen lämpötila:-10 - 220 °C
- Käyttöpaine:0 - 63 bar
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
24 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023