GEMÜ R470 Tugela

Valvola a farfalla d'intercettazione a doppio eccentrico con estremità libera dell'albero

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a farfalla d'intercettazione a doppio eccentrico GEMÜ R470 Tugela in metallo è dotata di un'estremità libera dell'albero con flangia di testa secondo EN ISO 5211. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile con i diametri nominali DN 50 fino a 600 e gli scartamenti normalizzati API 609 categoria A (DIN 3202 K1).

  • La valvola ad alte prestazioni con struttura a doppio eccentrico per separare subito il disco dalla sede (guarnizione). In questo modo, l'attrito viene ridotto e la durata aumenta
  • Albero continuo con supporto in grafite termoresistente e premistoppa in PTFE per la regolazione durante il funzionamento per minori perdite anche nel range bassa pressione
  • Dispositivo antistatico per il settore ATEX
  • A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12,classe di tenuta A
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 230 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 50 fino a 600
  • Configurazioni corpo:Wafer
  • Connessioni standard:ASME | ISO
  • Materiali del corpo:1.0619 (WCB), materiale in acciaio fuso con rivestimento verniciato per cataforesi | 1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta ad anello:PTFE
  • Materiali disco:
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)

Novità sul prodotto

29.08.2024

GEMÜ R470 Tugela housing expansion