GEMÜ C50 iComLine

Valvola a otturatore con membrana di separazione ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a otturatore con membrana di separazione in plastica a 2/2 vie ad alto grado di purezza GEMÜ C50 iComLine è dotata di un attuatore pneumatico. Tutte le parti a contatto con fluido sono in PTFE. Gli elementi esterni dell'attuatore sono in PVDF. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie. Oltre a corpi valvola a 2/2 vie si possono realizzare anche soluzioni di blocchi valvole a più vie per esigenze specifiche del cliente.

  • Ingombro ridotto grazie alla struttura compatta
  • Eccellente compatibilità per i fluidi aggressivi
  • Elevata purezza grazie alla produzione nella camera sterile
  • Collettori con struttura salva spazio
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 150 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
  • Temperatura di sterilizzazione*: non sterilizzabile
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
  • Forme del corpo: Corpo a più vie | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Connessioni standard:
  • Materiali corpo valvola: PFA | PTFE
  • Materiali di tenuta: PTFE
  • Conformità*: EAC | FDA

Accessori adatti

Panoramica prodotti Gruppi valvole a più vie

Video sul prodotto

Clean room plant Emmen

01:52 min
1728 Views
Online da 18.09.2015
Altri video
GEMÜ solutions for battery filling processes

Applicazione relativa al prodotto

Soluzioni GEMÜ per i processi di riempimento delle batterie

Immagazzinare energia nelle batterie sta diventando sempre più importante, non solo nel settore delle automobili, delle biciclette e degli utensili elettrici. Con queste megatendenze, la produzione di celle agli ioni di litio si sposterà sempre più al centro dell'attenzione di vari settori industriali. Un processo particolarmente critico qui è il riempimento delle celle della batteria con l'elettrolito. Oltre alla velocità, la precisione del dosaggio è un requisito fondamentale. Questi due fattori devono essere coordinati in modo ottimale l'uno con l'altro. GEMÜ utilizza la sua decennale esperienza di processo nel settore dei semiconduttori non solo per fornire ai suoi clienti i componenti adatti a questa applicazione, ma anche come fornitore di soluzioni per mettere a disposizione sottosistemi coordinati per il riempimento di celle prismatiche, pouch e rotonde. GEMÜ assiste i suoi clienti fin dalla fase di progettazione e accompagna l'intero processo fino alla messa in funzione. Per saperne di più sul processo di riempimento delle batterie e sulle soluzioni offerte da GEMÜ consultate questo dépliant informativo.

Novità sul prodotto

16.07.2018

Nuovo principio di collegamento autosigillante GEMÜ per valvole modulari

Novità sul prodotto

12.07.2018

Alimentazione sicura dei fluidi grazie ai componenti antistatici dell'impianto