GEMÜ SU60 SUMONDO

__L18N_PRODUCTNAME__

  • Specifiche tecniche
  • Temperatura del fluido:5 fino a 40 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 4,9 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 25
  • Tipi di connessione:Boccola tubo flessibile | Clamp
  • Materiali del corpo:PP-R, naturale
  • Materiali membrana:TPE
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | USP