Valvole a membrana Single-Use GEMÜ

Per l'impiego in impianti Single-Use ed in sistemi ibridi

Valvole a membrana Single-Use GEMÜ

Per l'impiego in impianti Single-Use ed in sistemi ibridi

I principali ambiti di utilizzo delle valvole a membrana GEMÜ SUMONDO sono i processi sterili nei settori farmaceutico, alimentare e biotecnologico. Le valvole a membrana Single-Use GEMÜ possono essere impiegate anche come valvole di regolazione nel settore delle applicazioni sterili. Oltre alle valvole a via diritta sono anche disponibili corpi a T e corpi ad angolo.

GEMÜ Q30
Q30
  • Temperatura del fluido:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Pressione di esercizio:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Diametro esterno tubo flessibile:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Diametro interno tubo flessibile:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Materiali del corpo:1.4404/PA6 | PA6
GEMÜ Q40
Q40
  • Temperatura del fluido:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Diametro esterno tubo flessibile:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Diametro interno tubo flessibile:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Materiali del corpo:1.4404/PA6 | PA6
GEMÜ Q50
Q50
  • Temperatura del fluido:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Pressione di esercizio:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Diametro esterno tubo flessibile:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8''
  • Diametro interno tubo flessibile:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2''
  • Materiali del corpo:1.4404/PA6 | PA6
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
GEMÜ Q51
Q51
  • Temperatura del fluido:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Temperatura ambiente:0 fino a 40 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Pressione di esercizio:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Diametro esterno tubo flessibile:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
  • Diametro interno tubo flessibile:1/8'' | 1/4''
  • Materiali del corpo:1.4404 | PA6
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 2 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Temperatura ambiente:0 fino a 40 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
GEMÜ SU40
SU40
  • Temperatura del fluido:5 fino a 40 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 4,9 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 25
  • Tipi di connessione:Boccola tubo flessibile | Clamp
  • Materiali del corpo:PP-R, naturale
  • Materiali membrana:TPE
  • Conformità:EAC | USP
GEMÜ SU60
SU60
  • Temperatura del fluido:5 fino a 40 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 4,9 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 25
  • Tipi di connessione:Boccola tubo flessibile | Clamp
  • Materiali del corpo:PP-R, naturale
  • Materiali membrana:TPE
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | USP
GEMÜ SUB
SUB
  • Diametri nominali: 1/4''" (DN 8) fino a 1''" (DN 25)
  • Temperatura del fluido: 5 fino a 40 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 4,9 bar
  • Tipi di connessione *: Boccola tubo flessibile | Clamp
  • Materiali corpo valvola: PP-R, naturale
  • Materiali membrana: TPE
  • Conformità: EAC | USP
GEMÜ SUHK
SUHK
  • Diametri nominali: 1/4''" (DN 8) fino a 1''" (DN 25)
  • Temperatura del fluido: 5 fino a 40 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 4,9 bar
  • Tipi di attacchi *: Boccola tubo flessibile | Clamp
  • Materiali corpo valvola: PP-R, naturale
  • Materiali membrana: TPE
  • Conformità: EAC | USP