La valvola a piattello a flusso avviato a 2/2 vie GEMÜ 537 dispone di un volantino di plastica ergonomico e viene azionata manualmente. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità. Una prolunga del volantino, disponibile in opzione, consente di installare la valvola in tubazioni isolate.
- Elevati valori di portata con struttura compatta
- Serie comune con corpi in ghisa sferoidale e acciaio inox
- Trasformazione a posteriori su attuatore pneumatico
- Tenuta sulla sede in PTFE o PTFE/fibra di vetro
- Adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
- Bloccaggio volantino per il fissaggio dello stelo per regolare un flusso costante
- Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
- Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
- Forme del corpo: Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Flange
- Connessioni standard: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Materiali tenuta sulla sede: PTFE, con rinforzo
- Conformità: ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
Video sul prodotto
How globe valves work
00:37 min
3049 Views
Online da 16.09.2015
Altri video