La valvola a globo di regolazione a flusso avviato a 2/2 vie GEMÜ 566 eSyStepè dotata di un corpo con meccanica di regolazione integrata. Sono disponibili azionamenti pneumatici e motorizzati. La valvola di regolazione GEMÜ 566 eSyStepè stata sviluppata specificamente per la regolazione di piccole quantità e consente un flusso compreso tra 63 l/h e 2500 l/h.
- Regolazione di fluidi liquidi o gassosi tra 63 e 2500 l/h
- Disponibile caratteristica di regolazione lineare o equipercentuale
- Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
- Attuatore e tipo di azionamento sostituibili senza smontaggio o svuotamento del corpo valvola dalla tubazione
- Diversi azionamenti disponibili
- Temperatura del fluido:0 fino a 90 °C
- Temperatura ambiente:-15 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 20
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:
- Materiali del corpo:ASTM A351 CF3M
- Materiali tenuta sulla sede:EPDM | FKM
- Conformità:EAC | FDA
- Tensione di alimentazione:
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:
Accessori adatti
Video sul prodotto
New control valve for small volumes: GEMÜ 566
01:59 min
1294 Views
Online da 16.09.2015
Altri video