"デジタルディスプレイ GEMÜ 1276 には,M11(4 桁)および M21,M31(5 桁)のバリエーションが用意されています。本機器はフロント部の取外し可能なキーパッドを使用してプログラミングできます。分かりやすいメニューガイド方式でプログラミングできます。"
- 任意のスケーリング、テキスト表示
- 高い計測精度(0.1%)
- オプション:- センサー電源- アナログ出力- RS 232 インターフェース- 最大 4 つの限界値を切替可能
"デジタルディスプレイ GEMÜ 1276 には,M11(4 桁)および M21,M31(5 桁)のバリエーションが用意されています。本機器はフロント部の取外し可能なキーパッドを使用してプログラミングできます。分かりやすいメニューガイド方式でプログラミングできます。"