空気操作式クウォーターターンバルブとリニアアクチュエーター付きバルブは,しばしばリミットスイッチと組み合わせて使用されます。
新世代
装置の種類によっては,マイクロスイッチまたは近接スイッチが使用されます。それにより,開閉位置のフィードバック精度が向上します。また,フィールドバス接続 (AS インターフェース,DeviceNet など) への対応が可能になります。新世代製品は自己学習機能を具えています。手動または自動でストロークをプログラミングすると,装置は初期化時にバルブの最終位置を認識します。マイクロスイッチまたは近接スイッチを手動で設定する手間が省け,メンテナンス作業後の設備の慣らし運転や再校正の負担が大幅に軽減されます。.
電動操作式バルブ
GEMÜ は電動操作式バルブ用にポジショナーとプロセスコントローラー付きリニアアクチュエーターを提供しています。詳しくは,お客様の地域の GEMÜ のお問い合わせ窓口にお問い合わせください。