金属製のソフトシートのバタフライバルブ GEMÜ R488 Victoria は電動です。金属製またはプラスチック製の各種アクチュエーターを,オン / オフバルブ仕様またはコントロールバルブ仕様から選択できます。このバタフライバルブは,サイズが DN 25 - 600で標準化された取り付け長さ(ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 カテゴリー A(DIN 3202 K1))のウェハー接続とラグが用意されています。
- PTFE コーティングされたブッシュにより低トルクを実現
- 漏れや気泡がなく,EN 12266-1/P12 に準拠した気密性,漏水率 A
- スリーブ素材は取り付け状態で読み取ることができます
- 良好な Kv 値を実現するスリム設計のディスク
- ISO 12944-6 C5-M に相当する堅牢なボディコーティング
- さまざまなアクチュエータータイプを選択できます
- 組み立て,調整,検査済みのオプションアクセサリーが用意されています
- 流体温度:-10 ~ 160 °C
- 周囲温度:-10 ~ 70 °C
- 使用流体圧力:~ 16 MPa
- 呼び径:DN 25 ~ 600
- ボディ形状:U セクション | ウェハー | ラグ
- 接続規格:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
- ボディコーティング:エポキシ
- カラー材質:EPDM | FKM | NBR | SBR,耐摩耗性 | シリコン
- ディスク材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4408,研磨されたインベストメント鋳造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材 | EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄
- ディスクコーティング:Halar® | Rilsan® | エポキシ
- 電源電圧:100 - 120 V AC,50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC,50/60 / Hz | 380 - 480 V AC,50/60 / Hz
- 作動時間 90°:4 ~ 100 s
- 保護等級:IP 65, 66, 67, 68
- 適合性:ACS(仏飲料水衛生認証) | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)ガス | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)飲用水 | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | Functional safety | NSF | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | WRAS(英水質規制諮問会議) | 酸素
.jpg)