Pehmeästi tiivistävä, metallista valmistettu keskinen läppäventtiili GEMÜ R488 Victoria toimii sähkömoottorilla. Valikoimassa on erilaisia metallisia tai muovisia toimilaitteita avaus/sulku- tai säätömalleina. Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25–600 ja seuraavat standardin ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1) mukaisesti normitetut asennuspituudet sekä koteloversiot asennukseen laippojen väliin ja korvakkeella.
- Pienet kiristysmomentit PTFE-pinnoitettujen holkkien ansiosta
- Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
- Mansettimateriaali luettavissa asennettuna
- Paremmat Kv-arvot kapean läppämallin ansiosta
- Kestävä rungon pinnoite, joka vastaa ISO 12944-6 C5
- Valikoimassa on erilaisia toimilaitetyyppejä
- Valinnaiset lisävarusteet käyttövalmiiksi asennettuna, säädettynä ja tarkastettuna
- Väliaineen lämpötila:-10 - 160 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 70 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi
- :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi | Halar® | Rilsan®
- Syöttöjännite:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | NSF | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | WRAS
Tuotteen sovellus
Tuoteuutisia
04.11.2020
GEMÜ esittelee pehmeästi tiivistävien, keskisten läppäventtiilien uuden sukupolven
Tuoteuutisia
21.10.2020