GEMÜ のバルブは多くのプラントで使用され,種々の液体および気体を制御しています。しかしながら停電,あるいは制御システムでの不具合またはケーブルの断線などが発生した際にはどうなるのでしょうか?そのような場合には,プラントを迅速に安全な状態にする必要があります。
バルブアクチュエーターの保護メカニズム
エラーポジション
バルブアクチュエーターは,断線あるいは誤った制御信号などの不具合を検知して,その場合に備えて定められているエラーポジションへ移行することができます。そのためには,電源あるいは圧縮空気が途切れることなくアクチュエーターへ供給されなければなりません。
安全位置

電源あるいは圧縮空気の供給が失われると,アクチュエーターは不具合を検知して直ちにフェールセーフ状態になります。
空気操作式及び磁気式バルブアクチュエーターは,組み込まれているスプリングによりフェールセーフ状態になります。
リニア動作アクチュエーターは,内部あるいは外部の非常用電源モジュールによってのみ確実にフェールセーフ状態になります。.
電動式バルブアクチュエーターの詳細情報
プラントの信頼性を高める非常用電源モジュール

電動アクチュエーターおよび小型クォーターターンアクチュエーターでは,非常用電源モジュールを使用することで,フェールセーフ状態を実現し,結果的に停電に対する安全性を高めることができます。非常用電源モジュールは,バルブアクチュエーターの内部,ハウジング,あるいは制御盤に取り付けられています。
非常用電源モジュール内蔵の電動バルブアクチュエーター
空気操作式アクチュエーターのフェールセーフは,構造上の理由により後から変更することはできません。非常用電源モジュール内蔵の GEMÜ eSyLite 電動アクチュエーターも,納品後の機能変更はできません。非常用電源モジュール内蔵のアクチュエーターは以下の通りです。

GEMÜ eSyLite
開閉アプリケーション用アクチュエーター
- 開閉を目視確認できるポジションインジケーター
- 手動開閉機構
- オプションの非常電源モジュール

GEMÜ J4C
開閉アプリケーション用アクチュエーター
- 多色ステータス LED による運転状態の表示
- 内蔵開閉スペースヒーター
- 電子式トルクリミッター
- 非常操作用ハンドホイールおよびポジションインジケーター
- オプションのバッテリー安全パック

GEMÜ PR, VR und VS
電動クォーターターンアクチュエーター
- 開閉を目視確認できるポジションインジケーター
- 手動開閉機構
- オプションの非常用電源モジュール
外部非常用電源モジュールと組み合わせたバルブアクチュエーター
設置スペースをできるだけ小さく抑えるために,新しいドライブシリーズの GEMÜ eSyStep および eSyDrive は,内部非常電源モジュールなしで納品されます。外部非常電源モジュールとの組み合わせは,柔軟に構成することができます。


GEMÜ eSyStep
開閉およびシンプルな制御アプリケーション用の汎用アクチュエーター
- ステッピングモーターを備えたコンパクトなスピンドルアクチュエーター
- プロセスデータ,パラメータ設定,診断データ交信のための IO-Link 用インターフェース
- 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組み合わせ可能

GEMÜ eSyDrive
複雑な開閉アプリケーションおよび可変な制御アプリケーション用のプレミアムアクチュエーター
- 摺動部品とセンサーのないセルフロック中空シャフトアクチュエーター
- 位置決めの再現性に優れているので制御アプリケーションに最適
- 速い動作速度と長い製品寿命
- プロセスデータ,パラメータ設定,診断データを交信する Ethernet ベースの eSy-Web および Modbus-TCP インターフェース

GEMÜ C53 iComLine
半導体産業における要件の厳しい制御アプリケーション
- ステッピングモーターを備えた高解像度リニアアクチュエーター
- 定評ある Plug-Diaphragm テクノロジー
- PFA または PTFE 製の接液部
- 100 万回まで耐える制御切り替えサイクル
- クリーンルーム内で製造,SEMI F 57に準拠

外部非常用電源モジュール
内部非常電源モジュールのない電動バルブアクチュエーターでは,外部非常用電源モジュール GEMÜ 1571 を使用できます。このモジュールは,電源部とバルブアクチュエーターの間に取り付けます。
バルブアクチュエーターのデジタル入力は電源供給の喪失を検知し,非常用電源モジュールによりバルブを所定の安全な状態にします。
非常用電源モジュールは,メモリモジュールを追加することができます。この拡張モジュールにより複数のバルブアクチュエーターを保護し,不具合を防ぐことができます。