フィッティング本体は PFA 製,ユニオンナットは PFA,PVDF または CPFA 製です。すべての部品はクリーンルーム環境下で製造されており,卓越した化学耐性を備えています。また構造面でも,デッドスペースが大幅に少なくなっています。
- 振動時にも高い信頼性を発揮
- 取扱いが容易
- さまざまな仕様と接続方法
- サイズ ¼“ ~ 2“
- 超高純度流体に対応
- 「スペースセイバー仕様」の省スペース接続に対応
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径 :DN 1'' ~ 1''
- 接続方法:フレア | めねじ
- 材質 :PFA