- 流体温度:チューブメーカーの規定を確認してください
- 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 60 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください
- 使用流体圧力:チューブメーカーの規定を確認してください
- チューブ外径:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- チューブ内径:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- ボディ材質:1.4404/PA6 | PA6
{"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":269,"v":"PA6"},{"i":270,"v":"1.4404\/PA6"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:チューブメーカーの規定を確認してください
- 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 60 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください
- 使用流体圧力:最大 6 MPa, チューブメーカーの規定を確認してください
- チューブ外径:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- チューブ内径:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- ボディ材質:1.4404/PA6 | PA6
- 適合性:EAC
{"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":269,"v":"PA6"},{"i":270,"v":"1.4404\/PA6"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:チューブメーカーの規定を確認してください
- 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 60 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください
- 使用流体圧力:最大 6 MPa, チューブメーカーの規定を確認してください
- チューブ外径:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8''
- チューブ内径:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2''
- ボディ材質:1.4404/PA6 | PA6
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 60 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください
{"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":269,"v":"PA6"},{"i":270,"v":"1.4404\/PA6"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:チューブメーカーの規定を確認してください
- 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 40 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください
- 使用流体圧力:最大 4,5 MPa, チューブメーカーの規定を確認してください
- チューブ外径:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
- チューブ内径:1/8'' | 1/4''
- ボディ材質:1.4404 | PA6
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 2 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 40 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください
{"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":269,"v":"PA6"}]}
- 流体温度:5 ~ 40 °C
- 周囲温度:~ 40 °C
- 使用流体圧力:~ 4,9 MPa
- 呼び径:DN 8 ~ 25
- 接続方法:チューブコネクター | フェルール
- ボディ材質:PP-R,天然
- ダイアフラム材質:TPE
- 適合性:EAC | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":4,"v":"\u30c1\u30e5\u30fc\u30d6\u30b3\u30cd\u30af\u30bf\u30fc"},{"i":14,"v":"\u30d5\u30a7\u30eb\u30fc\u30eb"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u7a7a\u6c17\u64cd\u4f5c"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"\u30ea\u30cb\u30a2\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":27,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1260,"v":"PP-R\uff0c\u5929\u7136"}],"KONFORMITAET":[{"i":12,"v":"USP"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"4,9","v":"4,9"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":40,"v":"40"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:5 ~ 40 °C
- 周囲温度:~ 40 °C
- 使用流体圧力:~ 4,9 MPa
- 呼び径:DN 8 ~ 25
- 接続方法:チューブコネクター | フェルール
- ボディ材質:PP-R,天然
- ダイアフラム材質:TPE
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 6 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":4,"v":"\u30c1\u30e5\u30fc\u30d6\u30b3\u30cd\u30af\u30bf\u30fc"},{"i":14,"v":"\u30d5\u30a7\u30eb\u30fc\u30eb"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":27,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1260,"v":"PP-R\uff0c\u5929\u7136"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":12,"v":"USP"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"4,9","v":"4,9"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":40,"v":"40"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}]}
- 呼び径
:
1/4''“ (DN 8) ~ 1''“ (DN 25)
- 流体温度: 5 ~ 40 °C
- 周囲温度: 0 ~ 40 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 4,9 MPa
- 接続方法
*:
チューブコネクター | フェルール
- ボディ材質: PP-R,天然
- ダイアフラム材質: TPE
- 適合性: EAC | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":4,"v":"\u30c1\u30e5\u30fc\u30d6\u30b3\u30cd\u30af\u30bf\u30fc"},{"i":14,"v":"\u30d5\u30a7\u30eb\u30fc\u30eb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":27,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1260,"v":"PP-R\uff0c\u5929\u7136"}],"KONFORMITAET":[{"i":12,"v":"USP"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"4,9","v":"4,9"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":40,"v":"40"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- 呼び径
:
1/4''“ (DN 8) ~ 1''“ (DN 25)
- 流体温度: 5 ~ 40 °C
- 周囲温度: 0 ~ 40 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 4,9 MPa
- 接続方法
*:
チューブコネクター | フェルール
- ボディ材質: PP-R,天然
- ダイアフラム材質: TPE
- 適合性: EAC | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":4,"v":"\u30c1\u30e5\u30fc\u30d6\u30b3\u30cd\u30af\u30bf\u30fc"},{"i":14,"v":"\u30d5\u30a7\u30eb\u30fc\u30eb"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"\u624b\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":27,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1260,"v":"PP-R\uff0c\u5929\u7136"}],"KONFORMITAET":[{"i":12,"v":"USP"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"4,9","v":"4,9"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":40,"v":"40"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}