バルブアクチュエーター

各種の組み合わせに対応

バルブアクチュエーター

GEMÜ 9428
9428
  • トルク : 6 ~ 55 Nm
  • 周囲温度: -10 ~ 60 °C
  • 電源電圧: 100 - 250 V,50/60 Hz | 12 V AC,50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC,50 Hz | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
GEMÜ ADA
ADA
  • 周囲温度:-30 ~ 100 °C
  • 接続方式:フランジ
  • トルク:10 - 6400 Nm
  • 制御圧力:6 ~ 8 MPa
  • 効果:複動型
  • 適合性:Functional safety
GEMÜ ASR
ASR
  • 周囲温度:-30 ~ 100 °C
  • 接続方式:フランジ
  • トルク:4 - 5000 Nm
  • 制御圧力:6 ~ 8 MPa
  • 効果:単動型
  • 適合性:Functional safety
GEMÜ DR
DR
  • 周囲温度:-40 ~ 80 °C
  • 接続方式:フランジ
  • トルク:8 - 6300 Nm
  • 制御圧力:6 ~ 8 MPa
  • 効果:複動型
  • 適合性:ATEX | Functional safety
GEMÜ GDR
GDR
  • 周囲温度:-20 ~ 85 °C
  • 接続方式:フランジ
  • トルク:2 - 1500 Nm
  • 制御圧力:2,5 ~ 8 MPa
  • 効果:複動型
GEMÜ GSR
GSR
  • 周囲温度:-20 ~ 85 °C
  • 接続方式:フランジ
  • トルク:2 - 1500 Nm
  • 制御圧力:2,5 ~ 8 MPa
  • 効果:単動型
GEMÜ SC
SC
  • トルク : 2 - 4800 Nm
  • 周囲温度: -40 ~ 80 °C
  • 接続方式 : フランジ
  • 制御圧力: 6 ~ 8 MPa
  • 効果: 単動型
  • 適合性: ATEX | Functional safety