- 周囲温度:-30 ~ 100 °C
- 接続方式:フランジ
- トルク:10 - 6400 Nm
- 制御圧力:6 ~ 8 MPa
- 効果:複動型
- 適合性:Functional safety
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u7a7a\u6c17\u64cd\u4f5c"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"\u30af\u30a6\u30a9\u30fc\u30bf\u30fc\u30bf\u30fc\u30f3\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"\u6a5f\u80fd\u5b89\u5168\u6027"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"Doppeltwirkend","v":"Doppeltwirkend"}]}