ATEX 防爆仕様をオプションで用意実績のあるアクチュエーター設計エンドポジションの調整が簡単フレキシブルに使用可能ストロークリミッターを用意(オプション)堅牢な設計EN ISO 5211 準拠のインターフェース多様なアクセサリー
適合するアクセサリー ポジションインジケーター アクセサリーの選択 クウォーターターンアクチュエーター用リミットスイッチボックス GEMÜ LSC クウォーターターンバルブ用誘導デュアルセンサー GEMÜ LSF スイッチボックス GEMÜ 4241 パイロットバルブ内蔵のスイッチボックス GEMÜ 4242 電気式ポジションインジケーター ATEX GEMÜ 1205 電気式ポジションインジケーター ATEX GEMÜ 1211 電気式ポジションインジケーター GEMÜ 1215 電気式ポジションインジケーター GEMÜ 1230 電気式ポジションインジケーター GEMÜ 1231 電気式ポジションインジケーター GEMÜ 1232 電気式ポジションインジケーター GEMÜ 1234 電気式ポジションインジケーター GEMÜ 1235 電気式ポジションインジケーター GEMÜ 1242 ポジショナー アクセサリーの選択 インテリジェントな電空ポジショナー GEMÜ 1434 インテリジェントな電空ポジショナー GEMÜ 1435 インテリジェントポジショナーおよびプロセスコントローラー GEMÜ 1436 その他のアクセサリー アクセサリーの選択 サイトグラス付きの開閉を目視確認できるポジションインジケーター GEMÜ 1300 サイトグラス付きの開閉を目視確認できるポジションインジケーター GEMÜ 1310 ストロークリミッター GEMÜ 1110 ストロークリミッター GEMÜ 1114 ストロークリミッター GEMÜ 1151 ストロークリミッター GEMÜ 1152 ストロークリミッター GEMÜ 1161 ハンドホイール GEMÜ 1002 パイロットソレノイドバルブ GEMÜ 0324 リニアアクチュエーター用トラベルセンサー GEMÜ 4232 取付けブラケット NAMUR GEMÜ 1450 取付けブラケット NAMUR GEMÜ 1460 取付けブラケット NAMUR GEMÜ 1461 近接スイッチホルダ GEMÜ 1210 近接スイッチホルダー GEMÜ 1216 閉度ストロークリミッター GEMÜ 1108 開度ストローク/閉度ストロークリミッター GEMÜ 1106