Bewustzijn creëren: maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het goede voorbeeld geven betekent voor GEMÜ bij alle medewerkers bewustzijn voor duurzaamheid creëren en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. GEMÜ is innovatief, stimuleert en begeleidt toekomstprojecten in de regio.
'JobRad' voor medewerkers
GEMÜ beschouwt duurzame mobiliteit – zowel op het werk als privé – als een belangrijke pijler voor realisering van de klimaatdoelen.
Zo houdt 'GEMÜ JobRad' meer dan 150 medewerkers en hun gezin fit en levert het een bijdrage een het milieu.

Oplaadpunten voor medewerkers
De eigen laadstations met 100% groene stroom ondersteunen e-bike gebruikers op weg naar hun werk. GEMÜ biedt ook elektrische laadstations voor het opladen van bedrijfswagens op elke locatie in Duitsland.

(Kopie 10)
[Translate to nl_NL:]
'CITY CYCLING': 21 dagen op de pedalen voor meer fietsen, klimaatbescherming en levenskwaliteit in de gemeente.
In 2022 fietsten 74 medewerkers van GEMÜ in het kader van de campagne van 'Climate Alliance' in totaal 20.071 km (plaats 1) bij elkaar. Met een besparing van 3.090 kg CO2 leverden ze een aanzienlijke bijdrage aan het resultaat van Künzelsau.
De stadsfietsers van Künzelsau legden meer dan 70.000 km op de fiets af en bespaarden daarmee 11 ton aan CO2.


'Bike to work 2021': grootste gezondheidsactie van Zwitserland
De actie 'Bike to work' heeft als doel dat medewerkers onder meer met de fiets naar hun werk gaan en zo onderweg al aan hun conditie werken. Bovendien levert de actie een bijdrage aan de bescherming van het milieu. De deelnemers van GEMÜ Zwitserland leggen in 2021 met twee teams in totaal 3.610 km af en besparen daarmee 520 kg aan CO2. (Zwitserland in totaal: 15 miljoen km en 2,2 miljoen CO2)

Elektromobiliteit in de regio: E-Disti
In 2018 is in Niedernhall het project 'E-Disti' van start gegaan. De burgers van Niedernhall, die de BMW i3 tegen een geringe vergoeding kunnen huren, zijn zeer te spreken over het project. GEMÜ levert hiermee een bijdrage aan duurzaamheid en ondersteunt de e-mobiliteit van de burgers.

Laadpaal Wertwiesen: 'Tank e-power en een glimlach'
In 2015 heeft GEMÜ met Künzelsau een samenwerkingsverband gesloten en ondersteunt sindsdien de laadpaal bij de parkeerplaats 'Wertwiesen'.

Weideveld met bloemplanten
In 2020 is GEMÜ heeft het peetschap op zich genomen van een 2.000 m2 groot weideveld met bloemplanten in Mulfingen-Ochsental. Sindsdien is GEMÜ hierbij betrokken. Zo levert GEMÜ een belangrijke bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit in deze streek.
Als u 'bloemenpeter' wilt worden, klikt u op de volgende link:https://www.bwbluehtauf.de

Bewustzijn creëren bij alle medewerkers
Waardering betekent meer dan een beloning. Kleine, duurzame handelingen en activiteiten maken gelukkig en ondersteunen ook privé duurzaam handelen