• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De elektrische positiemelder GEMÜ 1234 voor lineaire aandrijvingen functioneert met een microprocessorgeregelde, intelligente positieregistratie alsmede een analoog, geïntegreerd wegmetingssysteem. De optische positiemelding vindt plaats met LED's.

  • Instelbare eindstandtoleranties
  • Standaard open/dicht-positiemelding
  • Lage bekabelingskosten
  • Montagevriendelijk
  • Eindpositieprogrammering op locatie
  • Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
  • Omgevingstemperatuur: -10 tot 70 °C
  • Meetbereik lineair: 1 tot 10 mm
  • Voedingsspanningen: 24 V DC
  • Beschermklasse: IP 65
  • Elektrische aansluitmethoden: Connectorverbindingen
  • Conformiteiten: EAC

Passende producten

Nieuws over het product

09.08.2018

Zwenkadapter maakt universele montage van standmelders mogelijk