Defecte O-ringen kunnen directe en indirecte extra kosten door machinestilstand, terugroepacties of schade aan het milieu veroorzaken. Bij de toepassing van chemicaliën en additieven alsmede hoge temperaturen stoten de genoemde elastomeerafdichtingen al snel op hun slijtagegrenzen. Daarom heeft GEMÜ voor de productserie iComLine een nieuwe afdichtmethode zonder O-ring ontwikkeld. Hierbij grijpen twee op elkaar afgestemde contouren heel precies in elkaar en vormen zo een duurzame, betrouwbare afdichting. Dankzij het ontwikkelde O-ringvrije afdichtingsprincipe worden niet alleen extra kosten voor de elastomeerafdichtingen bespaard, maar wordt ook de levensduur van de modulaire afsluiteroplossingen aanzienlijk verlengd. Met de nieuwe afdichtmethode is een vrijwel doderuimtevrije afdichting mogelijk. Door de geoptimaliseerde aanbrenging van accessoires en extra aansluitingen op de diverse meerwegafsluiterblokken wordt bovendien de modulaire en daardoor flexibele opbouw van de multifunctionele iComLine-blokoplossingen ondersteund.
De verbinding en samenpersing van de beide afdichtcontouren wordt afhankelijk van de eisen uitgevoerd met roestvaste schroeven of door een rechtstreeks in het meerwegafsluiterblok GEMÜ PC50 getapte schroefdraad gerealiseerd.
Het nieuwe verbindingsprincipe is voor alle meerwegafsluiterblokken GEMÜ PC50 iComLine van het materiaal PTFE leverbaar. Het is gekwalificeerd voor een bedrijfsdruk van maximaal 6 bar en kan worden toegepast bij mediatemperaturen van -10 tot +150 °C.
De blokoplossing GEMÜ PC50 iComLine met O-ringvrije afdichting is met onmiddellijke ingang in de doorlaten 3/8“en 1/2“ leverbaar. Andere doorlaten kunnen op aanvraag gekwalificeerd en volgens specifieke wensen van de klant worden aangeboden.