De centrische vlinderklep GEMÜ K415 met zachte afdichting van RVS of messing heeft een vrij asuiteinde met genormeerde aandrijfflens volgens ISO5211. Door de afgeronde en gepolijste schijfranden is de vlinderklep geoptimaliseerd voor veelvuldige schakelwisselingen. Het oppervlak van de vlinderklep kan nog verder veredeld worden. De vlinderklep is optioneel met FDA en met ATEX-uitvoering verkrijgbaar. Dankzij modulaire opbouw is deze ook met handmatige, pneumatische of elektromotorische aandrijving leverbaar.
- Hoogwaardige vlinderklep van RVS of messing
- In kleine nominale breedtes beschikbaar
- Compacte en stabiele behuizing
- Geschikt voor vacuümtoepassingen en lage temperaturen
- Mediumtemperatuur:-20 tot 160 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Doorlaten:DN 15 tot 50
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408 (CF8M), precisiegietmateriaal
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
- Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Views
Online sinds 03.11.2021
Meer video's