De GEMÜ FKM-membraan code 4A (FPM) werd voor het gebruik in industriële toepassingen, bijvoorbeeld in de chemische en milieutechnologie of de verwerkende industrie ontwikkeld. De membraan bestaat uit fluorrubber.
- Bestendig tegen agressieve chemicaliën zoals koolwaterstoffen (aromatische, niet-aromatische en gechloreerde), minerale zuren en chloorbleekmiddelen
- Bestendig tegen ozon en weersinvloeden
- Eenvoudige montage door gevulkaniseerde rubberen pin (MG 8)
- Eenvoudige en gedefinieerde montage door gevulkaniseerde schroefdraadpin met geïntegreerde inschroefaanslag (MG 10 tot MG 150)
- Mediumtemperatuur: -10 tot 90 °C
- Sterilisatietemperatuur*:
- Membraanmateriaal: FKM
- Membraangroottes : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Vacuüm: tot 70 mbar (absoluut)
Video bij het product
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2631 Views
Online sinds 16.09.2015