Het 2/2-weg bodemaftapventiel GEMÜ 643 is uitgerust met een handmatige haakse overbrenging met kunststofhandwiel. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd. De roestvaststalen ventielbehuizing is uit één stuk vervaardigd (monoblok, geen lasconstructie). Het metalen tussenstuk en de behuizing van de haakse overbrenging zijn van roestvast staal.
- Voorkomen van letsel bij hoge bedrijfstemperaturen dankzij handwiel van hittebestendige kunststof
- Compacte bouwwijze
- Aandrijving 360° draaibaar
- Asverlenging voor handwiel monteerbaar door gebruiker
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur: max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur*: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes*: DN 15 tot 40
- Behuizingsvormen: Tankbodemafsluiterbehuizing
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen: ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materialen afsluiterhuis: 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal
- Membraanmaterialen: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004
Video bij het product
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6746 Views
Online sinds 16.09.2015
Meer video's