Al meer dan drie decennia verzorgt GEMÜ praktijkgerichte opleidingen voor onderhouds- en servicepersoneel van procedurele installaties. Om klanten ook op korte termijn, eenvoudig en locatieonafhankelijk te kunnen ondersteunen, heeft het opleidingsteam nu nieuwe films gepubliceerd die ingaan op vragen en situaties die geregeld voorkomen in de praktijk, altijd weer foutief worden uitgevoerd en in bedrijf tot problemen kunnen leiden.
Na de tutorials over vervanging van het membraan bij afsluiters wordt in de nieuwe serie met name aandacht besteed aan het monteren, aansluiten en instellen van automatiseringsonderdelen en -accessoires. Daarnaast zijn er twee nieuwe video's gemaakt over de membraanwissel van tweedelige elastomeer-PTFE-membranen.
De zesdelige serie gaat van start met de tutorial over de inbedrijfstelling van de instelbare aandrijving GEMÜ 1435, die kan worden aangepast aan lineaire en zwenkarmaturen. Naast de toelichting van de professionele aansluiting komt ook de strikt noodzakelijke initialisatieprocedure uitgebreid aan bod in woord en beeld. Tegelijkertijd is er ook een video verschenen over de montage en de externe opbouw van regeleenheden.