Afsluiterspecialist GEMÜ breidt zijn productportfolio op het gebied van slangafsluiters voor eenmalig gebruik uit met de compacte, elektrisch bediende slangafsluiter GEMÜ Q51.
De nieuwe elektrisch bediende slangafsluiter GEMÜ Q51 onderscheidt zich in het bijzonder door zijn compacte constructie en daarmee door zijn kleine voetafdruk in de installatie. Bovendien kan de nieuwe slangafsluiter vanwege zijn elektrische aandrijving ook toegepast worden in omgevingen waarin geen perslucht beschikbaar is. Bij aandrijvingsgrootte 0 voor slangbinnendiameter 1/8” en 1/4” en slangbuitendiameter 1/4”, 3/8”, 7/16” en 1/2” de productportfolio van GEMÜ uit met slangafsluiters voor eenmalig gebruik.
Bij slangafsluiters voor eenmalig gebruik wordt de slang in een geborgde bevestiging geplaatst. Door samendrukking van de slang kan het medium in de slang geregeld en bestuurd worden. Alle slangafsluiters van GEMÜ hebben een speciaal ontwikkelde contour van het drukstuk, die de belasting van de slang minimaliseert en de levensduur verlengt. Dat geldt ook voor de GEMÜ Q51. Daardoor is hij uitermate geschikt voor eenmalige toepassingen waarbij de focus op een compacte constructie en een vereenvoudigd installatieontwerp ligt en waarbij kruiscontaminatie voorkomen moet worden.